The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REH312X
    EAN
    3599430028076
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb. REH312X

    Preis
    47,30 €
    / Stück *
    47,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.

    REH312X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      52 mm
    • Breite
      88 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      16
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Klin­geln
    Einstel­lungen
    • Anzahl der Benutzer
      16

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH312X
    PDF
    RoHS Report REH312X
    PDF
    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH312X | Hager Deutschland

      Produktbild REH312X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH312X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REH312X

      Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

      PDF
      283,95 kB
      Bild Montageanleitung für REH312X - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REH312X - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE, Stand: 12.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22

      PDF
      267,18 kB
      Bild Montageanleitung für REH312X - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 02.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REH312X - Ruftaster Anschluss Modul EB mit Halterung (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 02.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-27

      PDF
      784,15 kB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-19

      PDF
      203,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REW307X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm
      REW307X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm
      Preis
      98,20 €
      / Stück *
      98,20 €
      / Stück *
    • 2
      REM101X - modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM101X
      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      Preis
      195,40 €
      / Stück *
      195,40 €
      / Stück *
    • 3
      RTN550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      Preis
      1.091,20 €
      / Stück *
      1.091,20 €
      / Stück *
    • 4
      RTN555X - Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN555X
      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular
      Preis
      552,40 €
      / Stück *
      552,40 €
      / Stück *
    • 5
      REW406X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42,5mm
      REW406X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 259x154x42, 5mm
      Preis
      202,60 €
      / Stück *
      202,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb.

    Ruftaster Anschlussmodul EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen intercom nach DIN EN 50486 zum Anschluss von max. 16 Ruftastern und max. 16 Tastenexpander, kaskadierbar für bis zu 256 Ruftaster. Einfacher Anschluss der Ruftaster mit einer Ader und einem gemeinsamen Fußkontakt, keine Matrix-Verschaltung nötig. Mit steckbarem Flachbandkabel zum Kommunikationsmodul (Audio, Audio/Video) und Adresseinstellung am Kommunikationsmodul.

    Farbe: Schwarz
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Abmessungen: 52 x 88 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : REH312X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG