The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REH107X
    EAN
    3599430027796
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • Zubehör
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • Mehr sehen

    Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25 REH107X

    Preis
    7,20 €
    / Stück *
    7,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25

    REH107X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Schlüs­sel­weite in mm
      6 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­demaß metrisch
      5 - 5
    • Gewin­deart
      Metrisch
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Gebürstet, Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH107X
    PDF
    Hager RoHS Report REH107X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH107X | Hager Deutschland

      Produktbild REH107X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH107X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REH107X

      Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RTQ108X - Frontplatte intercom mono 8 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      RTQ108X
      Frontplatte intercom mono 8 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      Preis
      402,40 €
      / Stück *
      402,40 €
      / Stück *
    • 2
      REW310X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
      REW310X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 6/8 Tasten 415x130x55mm
      Preis
      107,70 €
      / Stück *
      107,70 €
      / Stück *
    • 3
      RTQ106X - Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      RTQ106X
      Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 4
      REW407X - Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42,5mm
      REW407X
      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42, 5mm
      Preis
      214,80 €
      / Stück *
      214,80 €
      / Stück *
    • 5
      REN707X - LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
      REN707X
      LED-Info Modul hinterleuchtet, 76x76 mm, EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      201,50 €
      / Stück *
      201,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG