The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Ersatz­teile
    • Zubehör
    • REH042Y
    EAN
    3599430021626
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zubehör

    KPR-200 Transponder Leser EB schwarz REH042Y

    Preis
    541,10 €
    / Stück *
    541,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

    REH042Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      105 mm
    • Breite
      85 mm
    • Tiefe
      29 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      200
    • Berüh­rungslos
      Ja
    • Stan­d-a­lone
      Ja
    • Wechs­ler­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24V/1A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung DC
      12 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 50 Hz
      12 - 15 V
    • Betriebss­pan­nung bei AC 60 Hz
      12 - 15 V
    Texte
    • Anschluss
      Poten­zi­a­l­freier Wechs­ler­kon­takt 24 V/1 A
    • Grund­funk­ti­onen
      Zugangs­kon­trolle über RFID-Trans­ponder, Selek­tives Löschen einzelner Ausweise, Stan­da­lo­ne-­Be­trieb ohne weitere Steu­e­r­einheit, Spei­cher­platz für bis zu 200 Auswei­se/Trans­ponder
    • Lese­einheit
      Aufge­zo­genes "Funk-Sch­lüs­sel" Symbol, Hinter flächen­bün­di­ger, schwarz bezo­gener Acryl­glas-­Scheibe, 2-stel­liges LED-­Dis­play für Anzeige des akti­vierten Spei­cher­platzes
    • Span­nung
      Ohne PoE Versor­gung
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      200 mA
    Funk­ti­onen
    • Zutritts­kon­trollsystem
      Trans­pon­der­leser
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Elcom REACH declaration REH042Y
    PDF
    Elcom RoHS Report REH042Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH042Y | Hager Deutschland

      Produktbild REH042Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REH042Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REH042Y

      KPR-200 Transponder Leser EB schwarz

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REH012X - AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis
      1,02 €
      / Stück *
      1,02 €
      / Stück *
    • 2
      REH015X - Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl
      REH015X
      Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl
      Preis
      30,70 €
      / Stück *
      30,70 €
      / Stück *
    • 3
      REH014X - AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 4
      REH010X - AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      REH010X
      AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 5
      REH108X - Spezial-Schlüssel modular RAHMEN Aufputz
      REH108X
      Spezial-Schlüssel modular RAHMEN Aufputz
      Preis
      6,10 €
      / Stück *
      6,10 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG