AV3-Namensschild-Einlage 49 x 13 mm weiß REH038Y

EAN
3599430022173
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
1,67 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Abmes­sungen
  • Höhe
    13 mm
  • Breite
    49 mm
  • Länge
    49000 mm
  • Einbau­tiefe
    0,50 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.