ESK-252 Ruftaster Edelstahl • REH015Y | Elcom
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • REH015Y
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
L4182GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
L4182GNGE
Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
Preis
4,10 €
/ Stück *
4,10 €
/ Stück *
2
ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
ADS916D
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
Preis
123,50 €
/ Stück *
123,50 €
/ Stück *
3
UD21B1 - Baustein, univers N, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12  PLE
UD21B1
Baustein, universN, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12 PLE
Preis
80,10 €
/ Stück *
80,10 €
/ Stück *
4
L4187CHRO - Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
L4187CHRO
Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
Preis
1,42 €
/ Stück *
1,42 €
/ Stück *
5
BR170WK9016 - Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlbl. verkehrsweiß
BR170WK9016
Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlbl. verkehrsweiß
Preis
12,90 €
/ Stück *
12,90 €
/ Stück *

ESK-252 Ruftaster, Klingeldrücker Edelstahl Einbau

REH015Y

ESK-252 Ruftaster, Klingeldrücker Edelstahl Einbau REH015Y

Der ESK-252 Ruftaster aus Edelstahl für den Einbau bietet eine robuste Lösung für Klingelanlagen. Dieser Taster zeichnet sich durch seine Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit aus. Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, unterstützt der Taster eine einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch. Ideal für gewerbliche oder private Gebäude, wo eine dauerhafte und sichere Funktion erforderlich ist.
EAN
3599430020940
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
37,10 €
/ Stück *
37,10 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    27,80 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Taststrom
    1 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration REH015Y (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration REH015Y (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REH015Y | Hager Deutschland

    Produktbild REH015Y

  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG