Hager

REH013Y

AVZ-RNE Namenssch.-Einl. 59,6 x 12 mm weiß
Best-Nr.
REH013Y
EAN-Nr.
3599430020926
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
1,46 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • weiß matt
  • Abmessungen (B x H x T)
    • 60 x 12 x 0.5 mm
  • Breite
    • 60 mm
  • Höhe
    • 12 mm
  • Werkstoff
    • Polycarbonat (PC)

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.