Inneneck zu BRA 85x170mm aus aluminium in steingrau R97317030
EAN
4012740289528
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite170 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsUnterteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Einstellungen
-
Winkelbereich90 - 90
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeLackiert
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.