The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • R93629010
    EAN
    4012740200820
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm reinweiß R93629010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm reinweiß

    R93629010

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      170 mm
    • Länge
      250 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      147 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R93629010 | Hager Deutschland

      Produktbild R93629010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R93629010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R93629010

      Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG