Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in steingrau R88657030
EAN
4012740125185
Marke
Hager
VPE
8 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite170 mm
Zubehör
-
FormteilausführungUnterteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.