The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
  • R86819016
  • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß R86819016

EAN
4012740016292
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T210
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
9,90 €
/ Stück *
9,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß

R86819016

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    95 mm
  • Ober­teil Breite
    130 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    76 mm
  • Höhe der Öffnung
    0
  • Breite der Öffnung
    0
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    CEE-­Ge­rä­te­ein­bau­dose
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R86819016
PDF
Hager RoHS Report R86819016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R86819016 | Hager Deutschland

    Produktbild R86819016

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt R86819016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R86819016

    Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    M5281 - Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 130mm
    M5281
    Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 130mm
    Preis
    1,24 €
    / Stück *
    1,24 €
    / Stück *
  • 2
    L5111 - Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    L5111
    Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm
    Preis
    5,60 €
    / Stück *
    5,60 €
    / Stück *
  • 3
    M1629 - Trennwand für FB-Kanäle Höhe 100mm aus PVC
    M1629
    Trennwand für FB-Kanäle Höhe 100mm aus PVC
    Preis
    24,10 €
    / m *
    24,10 €
    / m *
  • 4
    M1346 - Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    M1346
    Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC
    Preis
    7,00 €
    / m *
    7,00 €
    / m *
  • 5
    FB9923007030 - Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm steingrau
    FB9923007030
    Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm steingrau
    Preis
    171,50 €
    / m *
    171,50 €
    / m *

Ausschreibungstext

Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm.

Breite: 130 mm
Länge: 95 mm
Oberteil Breite: 130 mm
Durchmesser der Öffnung: 76 mm
Höhe der Öffnung: 0 mm
Breite der Öffnung: 0 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R86819016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG