T-Stück aus Grundprofil zu BRA 70x210mm aus alu in steingrau R70467030
EAN
4012740287593
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe70 mm
-
Breite210 mm
Zubehör
-
Art des ZubehörsUnterteil
Konfiguration
-
SchnittkaschierendNein
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeLackiert
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.