The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • R6600VERZ
    EAN
    4012740250924
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör

    Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt R6600VERZ

    Preis
    2,05 €
    / Stück *
    2,05 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt

    R6600VERZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Zink

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R6600VERZ
    PDF
    RoHS Report R6600VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R6600VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild R6600VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R6600VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R6600VERZ

      Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L5561 - Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      L5561
      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      Preis
      228,40 €
      / Stück *
      228,40 €
      / Stück *
    • 2
      BRS651009 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm
      BRS651009
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm
      Preis
      11,30 €
      / Set *
      11,30 €
      / Set *
    • 3
      BRS851709 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm
      BRS851709
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm
      Preis
      15,90 €
      / Set *
      15,90 €
      / Set *
    • 4
      BRS1001709 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x170mm Oberteil 80 mm
      BRS1001709
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x170mm Oberteil 80 mm
      Preis
      17,90 €
      / Set *
      17,90 €
      / Set *
    • 5
      BRS651309 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130 mm Oberteil 80 mm
      BRS651309
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm
      Preis
      11,40 €
      / Set *
      11,40 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech verzinkt

    Erdungszubehör für Brüstungskanäle.

    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : R6600VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG