The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • R30609010

Längenanpaßstück, FWK3E/99260, reinweiß R30609010

EAN
4012740222662
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

R30609016

Längenanpaßstück, FWK3E/99260, reinweiß

R30609010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    142 mm
  • Innen­höhe
    102 mm
  • Breite
    300 mm
  • Innen­breite
    259 mm
  • Maß a
    120 mm
  • Maß b
    60 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    26418 - 26418 mm²
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt R30609010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R30609010

    Längenanpaßstück, FWK3E/99260, reinweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

    PDF
    617,58 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

    CE Zertifikat FWK

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG