The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • R3052VERZ
    EAN
    4012740890038
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt R3052VERZ

    Preis
    429,70 €
    / Stück *
    429,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt

    R3052VERZ

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWK3E991600VERZ

      Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt

      286,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      142 mm
    • Innen­höhe
      102 mm
    • Breite
      200 mm
    • Innen­breite
      159 mm
    • Länge
      150 mm
    • Maß a
      150 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK 3E 100x160

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R3052VERZ
    PDF
    RoHS Report R3052VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R3052VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild R3052VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R3052VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R3052VERZ

      Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,90 €
      / Stück *
      2,90 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,80 €
      / Stück *
      2,80 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,30 €
      / m *
      24,30 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      19,60 €
      / m *
      19,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt

    Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.

    Feuerwiderstandsklasse: E30
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
    Art des Zubehörs: Unterteil
    Oberteil
    Bodenlochung: Ja
    Höhe: 142 mm
    Innenhöhe: 102 mm
    Breite: 200 mm
    Innenbreite: 159 mm
    Länge: 150 mm
    Maß a: 150 mm
    Werkstoff: Gips
    Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Blechmaterial: Stahl
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Zink

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : R3052VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG