The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • R30529016
    EAN
    4012740020213
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß R30529016

    Preis
    476,50 €
    / Stück *
    476,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß

    R30529016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      142 mm
    • Innen­höhe
      102 mm
    • Breite
      200 mm
    • Innen­breite
      159 mm
    • Länge
      150 mm
    • Maß a
      150 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mate­rial der Umman­te­lung
      Stahl
    • Zuge­hö­rige Serien
      FWK 3E 100x160

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R30529016
    PDF
    RoHS Report R30529016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R30529016 | Hager Deutschland

      Produktbild R30529016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R30529016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R30529016

      Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)

      Montageanleitung International 2024-03-28

      PDF
      348,43 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    • 2
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,90 €
      / Stück *
      2,90 €
      / Stück *
    • 3
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,80 €
      / Stück *
      2,80 €
      / Stück *
    • 4
      L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      L6665VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
      Preis
      24,30 €
      / m *
      24,30 €
      / m *
    • 5
      L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      L6664VERZ
      Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
      Preis
      19,60 €
      / m *
      19,60 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verkehrsweiß

    Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.

    Feuerwiderstandsklasse: E30
    Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
    Art des Zubehörs: Unterteil
    Oberteil
    Bodenlochung: Ja
    Höhe: 142 mm
    Innenhöhe: 102 mm
    Breite: 200 mm
    Innenbreite: 159 mm
    Länge: 150 mm
    Maß a: 150 mm
    Werkstoff: Gips
    Stahl
    Oberfläche: Lackiert
    Blechmaterial: Stahl
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : R30529016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG