The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • R30529010
    EAN
    4012740907163
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß R30529010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    R30529016

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß

    R30529010

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E30
    Archi­tektur
    • Anzahl der beflamm­baren Seiten
      3
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      142 mm
    • Innen­höhe
      102 mm
    • Breite
      200 mm
    • Innen­breite
      159 mm
    • Länge
      150 mm
    • Maß a
      150 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Gips, Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Blech­ma­te­rial
      Stahl

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R30529010 | Hager Deutschland

      Produktbild R30529010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R30529010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R30529010

      Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

      CE Zertifikat FWK

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG