The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
  • R3025VERZ
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt R3025VERZ

EAN
4012740890106
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
281,00 €
/ Stück *
281,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt

R3025VERZ

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Unter­teil, Ober­teil
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    88 mm
  • Breite
    100 mm
  • Länge
    250 mm
  • Maß a
    250 mm
  • Innen­höhe
    50 mm
  • Innen­breite
    59 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Farbe
    Zink
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R3025VERZ
PDF
Hager RoHS Report R3025VERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R3025VERZ | Hager Deutschland

    Produktbild R3025VERZ

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt R3025VERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R3025VERZ

    Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

    PDF
    617,58 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Bild Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022) | Hager Deutschland

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    Produktzertifikat International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE Zertifikat FWK | Hager Deutschland

    CE Zertifikat FWK

    Konformitätserklärung International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    R2292VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    Preis
    3,05 €
    / Stück *
    3,05 €
    / Stück *
  • 2
    R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    R2291VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    Preis
    2,90 €
    / Stück *
    2,90 €
    / Stück *
  • 3
    R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    R2290VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    Preis
    2,80 €
    / Stück *
    2,80 €
    / Stück *
  • 4
    L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
    L6665VERZ
    Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
    Preis
    24,30 €
    / m *
    24,30 €
    / m *
  • 5
    L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
    L6664VERZ
    Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
    Preis
    19,60 €
    / m *
    19,60 €
    / m *

Ausschreibungstext

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.

Feuerwiderstandsklasse: E30
Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
Art des Zubehörs: Unterteil
Oberteil
Schnittkaschierend: Nein
Bodenlochung: Ja
Höhe: 88 mm
Breite: 100 mm
Länge: 250 mm
Maß a: 250 mm
Innenhöhe: 50 mm
Innenbreite: 59 mm
Werkstoff: Gips
Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Blechmaterial: Stahl
Halogenfrei: Ja
Farbe: Zink

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R3025VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG