The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • Universa­l-­An­schluss­blöcke
    • NRS0005B00
    EAN
    4012740842389
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T050
    • Universa­l-­An­schluss­blöcke

    Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert NRS0005B00

    Preis
    89,20 €
    / Stück *
    89,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert

    NRS0005B00

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl USB Ansch­lüsse
      0
    • Anzahl HDMI Ansch­lüsse
      0
    • Anzahl RJ45 CAT6 Ansch­lüsse
      0
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      5
    • Erwei­te­rung möglich
      Nein
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      56,50 mm
    • Breite
      54 mm
    • Länge
      307 mm
    Zubehör
    • Vorbe­stückt
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Farbe
      Alumi­nium
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration NRS0005B00
    PDF
    RoHS Report NRS0005B00
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild NRS0005B00 | Hager Deutschland

      Produktbild NRS0005B00

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt NRS0005B00 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt NRS0005B00

      Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      2
    • 1
      NRS0005D00 - Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
      NRS0005D00
      Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
      Preis
      106,00 €
      / Stück *
      106,00 €
      / Stück *
    • 2
      NRS0003B00 - Anschlussblock 3 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
      NRS0003B00
      Anschlussblock 3 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
      Preis
      62,60 €
      / Stück *
      62,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert

    Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Elektrischer Anschluss mittels Reihenklemmen. Bestückung: 5 Steckdosen

    Anzahl der Steckdosen: 5
    Anzahl USB Anschlüsse: 0
    Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 0
    Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
    Erweiterung möglich: Nein
    Länge des Anschlusskabels: 0 mm
    Höhe: 56,50 mm
    Breite: 54 mm
    Länge: 307 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Aluminium
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : NRS0005B00
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG