Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 350mm MES-KSB35

EAN
7611919131940
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H160
Preis
34,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    286 mm
  • Tiefe
    15 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.