Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.1/Q.3 tiefschwarz matt MAN0202423
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt, Samt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe58,50 mm
-
Breite58,50 mm
-
Tiefe8,20 mm
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MAN0202423
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt MAN0202423
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol Q.1/Q.3 tiefschwarz matt
PDF