Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.x tiefschwarz matt MAN0202123
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt, Samt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe58 mm
-
Breite58 mm
-
Tiefe10 mm
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MAN0202123
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt MAN0202123
Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Linse Q.x tiefschwarz matt
PDF