The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T200
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF

    Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm M7214

    Preis
    1,39 €
    / Stück *
    1,39 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm

    M7214

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz
    • Zuge­hö­rige Serien
      LF 30 x 30, LF 30 x 45, LF 30 x 60, LFH 30 x 45

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M7214
    PDF
    RoHS Report M7214
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M7214 | Hager Deutschland

      Produktbild M7214

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M7214 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M7214

      Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016 | Hager Deutschland

      Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016

      Bestellhilfe Mai 2020 (20DE0108_01)

      PDF
      626,63 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1074_LFF | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1074_LFF

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R2293VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
      R2293VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt
      Preis
      3,50 €
      / Stück *
      3,50 €
      / Stück *
    • 2
      R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      R2292VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 3
      R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      R2291VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
      Preis
      2,95 €
      / Stück *
      2,95 €
      / Stück *
    • 4
      R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      R2290VERZ
      Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
      Preis
      2,85 €
      / Stück *
      2,85 €
      / Stück *
    • 5
      M7249 - Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
      M7249
      Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm
      Preis
      1,39 €
      / Stück *
      1,39 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm

    Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für Leitungsführungssysteme.

    Höhe: 30 mm
    Werkstoff: Polystyrol (PS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: M7214
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG