The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • M64309010
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß M64309010

EAN
4012740308090
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
Preis
17,40 €
/ Stück *
17,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß

M64309010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    275 mm
  • Ober­teil Breite
    100 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    60 mm
  • Breite der Öffnung
    235 mm
  • Anzahl Einheiten
    3
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Auto­ma­ten­-Ein­bau­einheit, 3-fach
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M64309010 | Hager Deutschland

    Produktbild M64309010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M64309010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M64309010

    Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß

    PDF
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GZUAE1A9016 - Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    GZUAE1A9016
    Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
    4,10 €
    / Stück *
    4,10 €
    / Stück *
  • 2
    GZUAE1A7035 - Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
    GZUAE1A7035
    Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
    Preis
    4,10 €
    / Stück *
    4,10 €
    / Stück *
  • 3
    GZUAE1A9011 - Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
    GZUAE1A9011
    Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
    Preis
    4,10 €
    / Stück *
    4,10 €
    / Stück *
  • 4
    GZUAE1ALAN - Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
    GZUAE1ALAN
    Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
    Preis
    6,10 €
    / Stück *
    6,10 €
    / Stück *
  • 5
    GZUAE2A9016 - Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    GZUAE2A9016
    Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
    4,10 €
    / Stück *
    4,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle.

Breite: 130 mm
Länge: 275 mm
Oberteil Breite: 100 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Höhe der Öffnung: 60 mm
Breite der Öffnung: 235 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Automaten-Einbaueinheit, 3-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M64309010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG