The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M61458014

Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun M61458014

EAN
4012740335270
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

LFF2003558014

Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun

M61458014

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    33 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 - 90
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Braun
  • RAL Nummer
    8014
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M61458014 | Hager Deutschland

    Produktbild M61458014

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M61458014 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M61458014

    Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz_NF004_1074_LFF | Hager Deutschland

    Produktlizenz_NF004_1074_LFF

    Produktlizenz International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG