The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle flexibel
    • M5692
    Der flexible Verdrahtungskanal aus Polyamid, halogenfrei, bietet eine optimale Lösung für die sichere und geordnete Kabelführung. Mit einer Breite von 30mm und einer Länge von 0,5m, in lichtgrau, ist das Produkt selbstverlöschend nach UL94 VO und temperaturbeständig von -25° bis +90°C. Ideal für Anwendungen, bei denen Flexibilität und Brandschutz gefordert sind.
    EAN
    4012740104395
    Marke
    Hager
    VPE
    40 Stück
    Preisgruppe
    T451
    • Verdrah­tungs­ka­näle flexibel

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30 mm L=0,5m lichtgrau M5692

    Preis
    6,50 €
    / Stück *
    6,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30 mm L=0,5m lichtgrau

    M5692

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      0
    • Breite
      0
    • Länge
      500 mm
    • Schlitz­breite
      8 mm
    • Steg­breite
      4,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      379 - 379 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Licht­grau
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5692
    PDF
    Hager RoHS Report M5692
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M5692 | Hager Deutschland

      Produktbild M5692

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M5692 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M5692

      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei M5692 | Hager Deutschland

      DXF_Datei M5692

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      1,37 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model M5692 | Hager Deutschland

      Step Model M5692

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      2,47 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING M5692 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING M5692

      Produkt Zeichnung International 2023-01-12

      PDF
      400,20 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      M5690 - Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau
      M5690
      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0, 25m lichtgrau
      Preis
      2,30 €
      / Stück *
      2,30 €
      / Stück *
    • 2
      L2222 - Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20 mm L=0,5m lichtgrau
      L2222
      Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      7,10 €
      / Stück *
      7,10 €
      / Stück *
    • 3
      M5691 - Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 20 mm L=0,5m lichtgrau
      M5691
      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 20mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      6,00 €
      / Stück *
      6,00 €
      / Stück *
    • 4
      L2242 - Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40 mm L=0,5m lichtgrau
      L2242
      Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      12,90 €
      / Stück *
      12,90 €
      / Stück *
    • 5
      M5693 - Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40 mm L=0,5m lichtgrau
      M5693
      Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0, 5m lichtgrau
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau

    Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.

    Höhe: 0 mm
    Breite: 0 mm
    Länge: 500 mm
    Schlitzbreite: 8 mm
    Stegbreite: 4,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Farbe: Lichtgrau
    Flexibel: Ja
    Seitenwand: Geschlitzt
    Montageart: Schraubbefestigung

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: M5692
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG