The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M55439001

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm cremeweiß M55439001

EAN
4012740105835
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm cremeweiß

M55439001

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    61 mm
  • Breite
    230 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Creme­weiß
  • RAL Nummer
    9001
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M55439001 | Hager Deutschland

    Produktbild M55439001

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M55439001 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M55439001

    Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm cremeweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG