Inneneck aus PVC zu LF 60x60mm lichtgrau • M54417035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

      • https://hager.com/de/suche
      Menü
      • Produkte
      • Aktuelles
        Flexible Lösung bis 4.000 A
        Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
        Zur Produktfamilie hw+
        • Aktuelles
        • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
        • Markteinführungen 04/2025
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
        • Messen & Events
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
        • Zur Übersicht
      • Inspiration
        Inspiration für Architekten
        Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
        Hier erhalten
        • Inspiration
        • Einfamilienhaus
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Mehrfamilienhaus
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Energiewende
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Büro
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Hotel
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Handel
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Gesundheit/Pflege
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Schule
          • Digitales Klassenzimmer
          • Zur Übersicht
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Sanierung von Bestandsgebäuden
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
        • Zur Übersicht
      • Lösungen
        Ihr Experte für Energieverteilung
        Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
        Jetzt überzeugen
        • Lösungen
        • Ladein­fra­struktur
          • Einfa­ches laden
          • PV-Über­schuss­laden
          • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
          • Last­ma­nager
          • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Energieverteilung
          • Klein­ver­teiler volta
          • Feldverteiler univers
          • Verteilersystem univers N
          • Energieverteilsystem unimes H
          • Stromschiene unibar M
          • Technikzentrale
          • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
          • Komplett­schränke & Komplett­felder
          • Wand­ler­an­lagen
          • Strom im Außenbereich
          • Leitungsschutzschalter
          • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
          • Fehlerstromschutzschalter
          • Brandschutzschalter AFDD
          • Über­span­nungs­schutz
          • Schalt- und Melde­ge­räte
          • Zähler und Mess­ge­räte
          • Offene Leis­tungs­schalter hw+
          • Leis­tungs­schalter h3+
          • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
          • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
          • Ener­gie­mo­ni­to­ring
          • Zur Übersicht
          flow Energiemanagementsystem
          Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
          Mehr zu flow
        • Gebäu­de­sys­tem­technik
          • domovea
          • KNX ETS
          • KNX easy
          • KNX Funk
          • KNX Secure
          • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
          • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
          • KNX DALI-Geräte
          • KNX Heizungs­ak­torik
          • KNX Funk-UP-Programm
          • KNX Tast­sen­soren
          • KNX Bewe­gungs­melder
          • KNX Touch Control
          • KNX Tempe­ra­tur­regler
          • KNX CO2-Sensor
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
          • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
          • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
          • Sockel­leis­ten­sys­teme
          • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
          • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
          • Decken­in­stal­la­tion
          • Gerä­te­einbau
          • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
          • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
          • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Schal­ter­pro­gramme
          • Berker S.1
          • Berker B.3
          • Berker B.7
          • Berker K.1
          • Berker K.5
          • Berker Q.1
          • Berker Q.3
          • Berker Q.7
          • Berker R.1
          • Berker R.3
          • Berker R.8
          • Berker R.classic
          • Berker Serie 1930
          • Berker Serie 1930 Porzellan
          • Berker Serie Glas
          • Berker W.1
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Sicher­heits­technik
          • Rauch- / Wärme­warn­melder
          • Herd­wächter
          • Brand­er­ken­nungs­an­lage
          • Zur Übersicht
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Türkommunikation Hager intercom
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
        • Zur Übersicht
      • Wissen
        Trainingsprogramm
        Seminare, Webinare und Werksbesuche
        Jetzt buchen
        • Wissen
        • Semi­nare und Webi­nare
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Hager Tipps
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Normen
          • DIN 18015
          • DIN EN 61439
          • DIN VDE 0100-410
          • DIN VDE 0100-420
          • VDE-AR-N 4100
          • VDE-AR-N 4105
          • Rauch­warn­melder
          • Zur Übersicht
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Gesetze und Förde­rungen
          • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
          • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
          • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
          • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
          • KfW-Förde­rungen
          • Zur Übersicht
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • e-volu­tion Wissens­platt­form
          • Produkt­wissen Elek­tro­technik
          • Fach­wissen Elek­tro­technik
          • Lern­tipps
          • Hager Podcast
          • Unter­richts­ma­te­ria­lien
          • Veran­stal­tungen
          • Zur Übersicht
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Mieter­strom­mo­delle
          • Mieter­strom mit meter­grid
          • Zur Übersicht
          Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
          Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
          Mehr erfahren
        • Mess­kon­zepte
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Brand­schutz­sys­teme
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
        • Zur Übersicht
      • Services
        Mediathek
        Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
        Hier bestellen
        • Services
        • Kontakt
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • Down­loads
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • Mieterstrom umsetzen
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • Förder-Check
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • connect - Das Gründer-Netz­werk
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • News­letter
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • myHager
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
        • Zur Übersicht
      • Tools
        Digi­tale Toolbox
        Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
        Zweckbau
        Wohnbau
        • Tools
        • Hagercad Planungs­soft­ware
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Hager Ready
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • easy­plan Konfi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
        • Zur Übersicht
      • Unternehmen
        Stellenangebote
        Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
        Jetzt informieren
        • Unternehmen
        • Stel­len­an­ge­bote
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
        • Initia­tiven und Partner
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
        • Nach­hal­tig­keit
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
        • Pres­se­be­reich
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
        • Zur Übersicht
      • Sehen Sie den ganzen Katalog
      Konto
      • Katalog
      • M54417035
      Ausverkauft
      M54417035 - Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau
      M54417035 - Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau
      Ausverkauft

      Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau

      M54417035

      M54417035 - Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau
      Ausverkauft
      M54417035 - Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau

      Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau M54417035

      EAN
      4012740135771
      Marke
      Hager
      VPE
      1 Stück
      Preis
      Preis auf Anfrage

      Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

      Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

      Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

      Ein Konto erstellen Anmelden
      Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
      Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: LFF6006047035
      • Technische Merkmale
      • Ökologischer Wert
      • Downloads
      Kontakt Datenblatt

      Technische Merkmale

      Zubehör
      • Form­tei­l­aus­füh­rung
        Hauben­form­teil
      Einstel­lungen
      • Winkel­be­reich
        90 - 90
      Abmes­sungen
      • Höhe
        60 mm
      • Breite
        60 mm
      Werk­stoff
      • Werk­stoff
        Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
      • Ober­fläche
        Unbe­han­delt
      • Farbe
        Licht­grau
      • RAL Nummer
        7035
      Sicherheit
      • Stoß­fes­tig­keit IK
        IK07
      Normen
      • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
        Nein
      Einsatz­be­din­gungen
      • Betrieb­stem­pe­ratur
        -5 - 60 °C
      Ausstat­tung
      • Mit Schutz­folie
        Nein

      Ökologischer Wert

      Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

      RoHS-konform Ja
      REACH-konform Ja
      Halogenfrei Ja

      Zertifizierungen und Dokumente

      PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
      PDF
      400,99 kB
      REACH declaration M54417035 (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration M54417035 (english)
      PDF
      103,59 kB

      Downloads

      • Produktbild

        Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

        Bild M54417035 | Hager Deutschland

        Produktbild M54417035

      • Konformitätserklärung

        Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

        T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

        Konformitätserklärung International 2023-02-07

        PDF
        52,28 kB
      Mehr Downloads
      Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

      Technische Fragen?

      Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

      06842 945-9702
      *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

      Produkt­ka­talog

      • Zählerplatzsysteme
      • Verteilersysteme
      • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
      • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
      • Ener­gie­ma­na­ge­ment
      • Ladestationen
      • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
      • Raum­an­schluss­sys­te­me
      • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
      • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
      • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
      • Si­cherheits­tech­nik
      • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
      • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

      Support

      • Kontakt
      • Downloads
      • Apps und Software
      • Konfiguratoren und Bestellhilfen
      • Mediathek

      Unternehmen

      • Über uns
      • Nachhaltigkeit
      • Messen und Events
      • Karriere
      • Presse

      Wer sind wir?

      • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

      Folgen Sie uns 

      • Impressum
      • Datenschutz
      • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

      Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG