The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • M54029010
    EAN
    4012740338561
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm reinweiß M54029010

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    LFF4006039016

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm reinweiß

    M54029010

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      60 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Hauben­form­teil
    Einstel­lungen
    • Winkel­be­reich
      90 - 90
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M54029010 | Hager Deutschland

      Produktbild M54029010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M54029010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M54029010

      Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm reinweiß

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG