The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • M54028014
    EAN
    4012740123310
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm braun M54028014

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    LFF4006038014

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm braun

    M54028014

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      60 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Hauben­form­teil
    Einstel­lungen
    • Winkel­be­reich
      90 - 90
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      8014
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M54028014 | Hager Deutschland

      Produktbild M54028014

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M54028014 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M54028014

      Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm braun

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Konformitätserklärung International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG