The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M54027035

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm lichtgrau M54027035

EAN
4012740135993
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

LFF4006037035

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm lichtgrau

M54027035

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    60 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 - 90
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 90 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration M54027035
PDF
Hager RoHS Report M54027035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M54027035 | Hager Deutschland

    Produktbild M54027035

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M54027035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M54027035

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm lichtgrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG