The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M54027030

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm steingrau M54027030

EAN
4012740104685
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm steingrau

M54027030

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    60 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 - 90
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration M54027030
PDF
Hager RoHS Report M54027030
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M54027030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M54027030

    Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm steingrau

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Deutschland

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Konformitätserklärung International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG