The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    • M5280
    EAN
    4012740857529
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    T201
    • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit

    Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm M5280

    Preis
    1,03 €
    / Stück *
    1,03 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm

    M5280

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      110 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz
    Instal­la­tion, Montage
    • An Kanal­breite anpassbar
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      FB 60 x 110

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M5280
    PDF
    RoHS Report M5280
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M5280 | Hager Deutschland

      Produktbild M5280

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M5280 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M5280

      Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016 | Hager Deutschland

      Leitungsführungssysteme in Verkehrsweiß RAL 9016

      Bestellhilfe Mai 2020 (20DE0108_01)

      PDF
      626,63 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FB6013067035 - Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau
      FB6013067035
      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau
      Preis
      10,40 €
      / Stück *
      10,40 €
      / Stück *
    • 2
      LF6011037035 - Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011037035
      Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      39,40 €
      / Stück *
      39,40 €
      / Stück *
    • 3
      LF6011057035 - Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011057035
      Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      30,20 €
      / Stück *
      30,20 €
      / Stück *
    • 4
      LF6011047035 - Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011047035
      Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      37,40 €
      / Stück *
      37,40 €
      / Stück *
    • 5
      FB6011067035 - Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
      FB6011067035
      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      9,10 €
      / Stück *
      9,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm

    Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.

    Höhe: 60 mm
    Breite: 110 mm
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: M5280
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG