The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Mini-Snap Kanäle
    • M16489016
    EAN
    4012740015417
    Marke
    Hager
    VPE
    150 m
    Preisgruppe
    T222
    • Mini-Snap Kanäle

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß M16489016

    Preis
    4,40 €
    / m *
    4,40 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß

    M16489016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kanalschere
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      7 mm
    • Breite
      7 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      36 - 36 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • RAL Nummer
      9016
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Ohne Kupp­lung
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Trenn­wände
      0
    • Anzahl steck­bare Trenn­wände
      0
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit anti­bak­te­ri­eller Behand­lung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Liefe­rung auf Rolle
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration M16489016
    PDF
    RoHS Report M16489016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M16489016 | Hager Deutschland

      Produktbild M16489016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M16489016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M16489016

      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      M16479016 - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm verkehrsweiß
      M16479016
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4, 5-6mm verkehrsweiß
      Preis
      4,15 €
      / m *
      4,15 €
      / m *
    • 2
      M16739016 - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm verkehrsweiß
      M16739016
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6, 5-8mm verkehrsweiß
      Preis
      4,50 €
      / m *
      4,50 €
      / m *
    • 3
      M1659TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm transparent
      M1659TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7, 5-10mm transparent
      Preis
      4,50 €
      / m *
      4,50 €
      / m *
    • 4
      M1647TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm transparent
      M1647TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4, 5-6mm transparent
      Preis
      4,15 €
      / m *
      4,15 €
      / m *
    • 5
      M1673TRAN - Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm transparent
      M1673TRAN
      Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6, 5-8mm transparent
      Preis
      4,50 €
      / m *
      4,50 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.

    Höhe: 7 mm
    Breite: 7 mm
    Länge: 2000 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 36 - 36 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 0
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Kanalverbindung: Ohne Kupplung
    Anzahl der Trennwände: 0
    Anzahl steckbare Trennwände: 0
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Mit Schutzfolie: Nein

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: M16489016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG