The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • M-SBD40A

Schrankblende IP40 400x50 (BxH) RAL nach Wahl M-SBD40A

EAN
7611919361781
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Schrankblende IP40 400x50 (BxH) RAL nach Wahl

M-SBD40A

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    400 mm
  • Tiefe
    45,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Kunden­spe­zi­fisch
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-SBD40A
PDF
Hager RoHS Report M-SBD40A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-SBD40A | Hager Deutschland

    Produktbild M-SBD40A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt M-SBD40A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M-SBD40A

    Schrankblende IP40 400x50 (BxH) RAL nach Wahl

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

    Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

    Konformitätserklärung International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG