Montageset für 1 Rückwand für Höhe≥1800mm M-RW

EAN
7611919203272
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
H160
Preis
48,40 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    27,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Zink

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.