The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • LVZW800K05G

Stromwandler Klasse 0,5S Bereich 800/5A 5VA konform LVZW800K05G

EAN
4049857250462
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Stromwandler Klasse 0,5S Bereich 800/5A 5VA konform

LVZW800K05G

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
  • Filter Produkttyp
    Aufsteckstrom­wandler
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    0.5 S
Leis­tung
  • Leis­tung
    5 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    63,50 mm
  • Breite
    59,50 mm
  • Tiefe
    30 mm
  • Höhe der Öffnung
    12,50 mm
  • Breite der Öffnung
    30,50 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    3000 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    2.5 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2.5 - 4 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Elek­tri­scher Strom
  • Maxi­malstrom Primär­seite
    800 A
  • Maxi­malstrom Sekun­där­seite
    5 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZW800K05G | Hager Deutschland

    Produktbild LVZW800K05G

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZW800K05G | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZW800K05G

    Stromwandler Klasse 0,5S Bereich 800/5A 5VA konform

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Produktlizenz

    Bild README Firmware-Update Version 2013-10 Hinweis für eichfähige Wandler | Hager Deutschland

    README Firmware-Update Version 2013-10 Hinweis für eichfähige Wandler

    Produktlizenz en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    25,94 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-07

    PDF
    698,69 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG