The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • LVZW250K05G
    EAN
    4049857250424
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Stromwandler Klasse 0,5 Bereich 250/5A 2,5VA LVZW250K05G

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandler Klasse 0,5 Bereich 250/5A 2,5VA

    LVZW250K05G

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      0.5
    Leis­tung
    • Leis­tung
      2,50 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      63,50 mm
    • Breite
      59,50 mm
    • Tiefe
      30 mm
    • Höhe der Öffnung
      12,50 mm
    • Breite der Öffnung
      30,50 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      3000 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 4 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­malstrom Primär­seite
      250 A
    • Maxi­malstrom Sekun­där­seite
      5 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene, Monta­ge­platte

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZW250K05G | Hager Deutschland

      Produktbild LVZW250K05G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZW250K05G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZW250K05G

      Stromwandler Klasse 0,5 Bereich 250/5A 2,5VA

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Produktlizenz

      Bild README Firmware-Update Version 2013-10 Hinweis für eichfähige Wandler | Hager Deutschland

      README Firmware-Update Version 2013-10 Hinweis für eichfähige Wandler

      Produktlizenz en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      25,94 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG