The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVZVA
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück) LVZVA

EAN
4049857129126
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
31,00 €
/ Stück *
31,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)

LVZVA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSR2VE

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett

    453,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    25 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    25 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    35 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    25 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
    25 - 300 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    30 - 30 Nm
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 10 mm
  • Höhe
    50,50 mm
  • Breite
    23 mm
  • Tiefe
    36,60 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Texte
  • Monta­geart
    Geeignet für Flach­schiene
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer, Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZVA
PDF
Hager RoHS Report LVZVA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZVA | Hager Deutschland

    Produktbild LVZVA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZVA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZVA

    V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    688,72 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,40 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,59 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVZ00WE150 - Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    LVZ00WE150
    Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    Preis
    98,40 €
    / Stück *
    98,40 €
    / Stück *
  • 2
    LVZ00SE100-5K1 - Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1
    LVZ00SE100-5K1
    Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2, 5VA Klasse 1
    Preis
    96,90 €
    / Stück *
    96,90 €
    / Stück *
  • 3
    LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss
    LVSG00RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    326,80 €
    / Stück *
    326,80 €
    / Stück *
  • 4
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    352,10 €
    / Stück *
    352,10 €
    / Stück *
  • 5
    LVZWB600 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0,5S
    LVZWB600
    Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0, 5S
    Preis
    272,40 €
    / Stück *
    272,40 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG