Geräteträger LV mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen, LV Gr. 1-3 LVZGET

EAN
4049857190034
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
86,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    10 mm
  • Breite
    300 mm
  • Länge
    320 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.