The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör
    • LV8Y1LE
    EAN
    3250617654388
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör

    NH1-Schaltdeckel 1-polig LV8Y1LE

    Preis
    21,40 €
    / Stück *
    21,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH1-Schaltdeckel 1-polig

    LV8Y1LE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8Y1LE
    PDF
    RoHS Report LV8Y1LE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Y1LE | Hager Deutschland

      Produktbild LV8Y1LE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Y1LE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8Y1LE

      NH1-Schaltdeckel 1-polig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-04-28

      PDF
      52,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-04-28

      PDF
      39,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      297,91 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HWY238H - Verriegelung Kurbeleinführung offene Tür HW1 (RI)
      HWY238H
      Verriegelung Kurbeleinführung offene Tür HW1 (RI)
      Preis
      76,00 €
      / Stück *
      76,00 €
      / Stück *
    • 2
      HWW463H - Batterie für Auslöseeinheit
      HWW463H
      Batterie für Auslöseeinheit
      Preis
      38,80 €
      / Stück *
      38,80 €
      / Stück *
    • 3
      HWY958H - Abdeckung Lichtbogenlöschkammer 3P
      HWY958H
      Abdeckung Lichtbogenlöschkammer 3P
      Preis
      75,00 €
      / Stück *
      75,00 €
      / Stück *
    • 4
      HWY218H - Kabelset 1.5 m für Kabelverriegelung MI
      HWY218H
      Kabelset 1.5 m für Kabelverriegelung MI
      Preis
      404,50 €
      / Stück *
      404,50 €
      / Stück *
    • 5
      HWY210H - Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay
      HWY210H
      Adapter für Türeinbaudisplay HTD210H, zwischen ACB und Türeinbaudisplay
      Preis
      83,50 €
      / Stück *
      83,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG