NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 455A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend LNH20455M4T
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Sicherungsaufsteckgriff 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
AuslösecharakteristikgTr
-
SicherungsgrößeNH2
-
SicherungscharakteristikgTr
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz400 - 400 V
-
Bemessungsstrom IN455 A
-
IsoliertNein
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1100 kA
-
Leistungsabgabe bei IN38,60 W
-
Höhe150 mm
-
Breite58 mm
-
Tiefe62 mm
-
StandardIEC 60269-2
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LNH20455M4T
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LNH20455M4T
NH-Sicherungseinsatz NH2 gTr 400V 455A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend
PDF
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.