The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
  • LNH1035M6
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

Sicherung NH1c gG AC690V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsführend LNH1035M6

EAN
3250614125430
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H620
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
18,20 €
/ Stück *
18,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sicherung NH1c gG AC690V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsführend

LNH1035M6

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1C
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    690 - 690 V
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    690 - 690 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    35 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    80 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,90 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    64,50 mm
  • Breite
    135 mm
  • Tiefe
    70,8 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1035M6
PDF
Hager RoHS Report LNH1035M6
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LNH1035M6 | Hager Deutschland

    Produktbild LNH1035M6

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LNH1035M6 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LNH1035M6

    Sicherung NH1c gG AC690V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsführend

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LNH40909M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 909A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    LNH40909M4T
    NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 909A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    Preis
    141,60 €
    / Stück *
    141,60 €
    / Stück *
  • 2
    LNH40455M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    LNH40455M4T
    NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    Preis
    116,90 €
    / Stück *
    116,90 €
    / Stück *
  • 3
    LNH40577M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    LNH40577M4T
    NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    Preis
    118,40 €
    / Stück *
    118,40 €
    / Stück *
  • 4
    LNH40722M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    LNH40722M4T
    NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    Preis
    120,50 €
    / Stück *
    120,50 €
    / Stück *
  • 5
    LNH41443M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1443A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    LNH41443M4T
    NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1443A Mittenmelder Lasche spannungsführend
    Preis
    185,00 €
    / Stück *
    185,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG