The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LNH1032MK
    EAN
    3250614122569
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H620
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche LNH1032MK

    Preis
    14,30 €
    / Stück *
    14,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche

    LNH1032MK

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1C
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      500 - 500 V
    • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Isoliert
      Nein
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      120 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      135 mm
    • Tiefe
      30 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-07-10
    PDF
    413,61 kB
    Hager REACH declaration LNH1032MK
    PDF
    Hager RoHS Report LNH1032MK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LNH1032MK | Hager Deutschland

      Produktbild LNH1032MK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LNH1032MK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LNH1032MK

      NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LNH40722M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40722M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      120,50 €
      / Stück *
      120,50 €
      / Stück *
    • 2
      LNH40361M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 361A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40361M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 361A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      115,60 €
      / Stück *
      115,60 €
      / Stück *
    • 3
      LNH40455M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40455M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      116,90 €
      / Stück *
      116,90 €
      / Stück *
    • 4
      LNH40577M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40577M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      118,40 €
      / Stück *
      118,40 €
      / Stück *
    • 5
      LNH41155M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1155A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH41155M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1155A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      175,60 €
      / Stück *
      175,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder mit isolierter Grifflasche



    Auslösecharakteristik: gG
    Sicherungsgröße: NH1C
    Sicherungscharakteristik: gG
    Nennstrom: 32 A
    Isoliert: Nein
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,10 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LNH1032MK
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG