The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LNH1032M
    EAN
    3250614120787
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend LNH1032M

    Preis
    11,00 €
    / Stück *
    11,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend

    LNH1032M

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      gG
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1C
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      500 - 500 V
    • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      32 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Isoliert
      Nein
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      120 kA
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      3,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      135 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH1032M
    PDF
    Hager RoHS Report LNH1032M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LNH1032M | Hager Deutschland

      Produktbild LNH1032M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LNH1032M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LNH1032M

      NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LNH40909M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 909A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40909M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 909A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      150,90 €
      / Stück *
      150,90 €
      / Stück *
    • 2
      LNH40455M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40455M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      124,50 €
      / Stück *
      124,50 €
      / Stück *
    • 3
      LNH40577M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40577M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      126,10 €
      / Stück *
      126,10 €
      / Stück *
    • 4
      LNH40722M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH40722M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 722A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      128,40 €
      / Stück *
      128,40 €
      / Stück *
    • 5
      LNH41443M4T - NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1443A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      LNH41443M4T
      NH-Sicherungseinsatz NH4a gTr 400V 1443A Mittenmelder Lasche spannungsführend
      Preis
      197,00 €
      / Stück *
      197,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 32A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend



    Auslösecharakteristik: gG
    Sicherungsgröße: NH1C
    Sicherungscharakteristik: gG
    Bemessungsstrom IN: 32 A
    Isoliert: Nein
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
    Leistungsabgabe bei IN: 3,10 W

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LNH1032M
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG