NH-Sicherung NH00 gG 690V 10A • LNH00010T6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • LNH00010T6
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
TJA470 - domovea expert mit easy, IoT und Access Gate, KNX IP Gateway, EIB-Server
TJA470
domovea expert mit easy, IoT und Access Gate
Preis
1.748,70 €
/ Stück *
1.748,70 €
/ Stück *
2
SL200808D1 - Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
SL200808D1
Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
Preis
28,70 €
/ Stück *
28,70 €
/ Stück *
3
G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5 mm²
G4703
Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
Preis
5,30 €
/ Stück *
5,30 €
/ Stück *
4
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
5
ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
ST320
Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
Preis
80,30 €
/ Stück *
80,30 €
/ Stück *

NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 690V 10A

LNH00010T6

NH-Sicherungseinsatz NH00 gG 690V 10A LNH00010T6

EAN
3250614124839
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.LNH00010M6
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    120 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    79 mm
  • Breite
    21 mm
  • Tiefe
    51 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LNH00010T6 | Hager Deutschland

    Produktbild LNH00010T6

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG