The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • LLZ045
    EAN
    4049857186525
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H630
    • Zubehör Last­trenn­schalter

    Leistendeckel mit Schaltgriff für NH3, Modulhöhe 150mm LLZ045

    Preis
    143,70 €
    / Stück *
    143,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistendeckel mit Schaltgriff für NH3, Modulhöhe 150mm

    LLZ045

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      150 mm
    • Breite
      96 mm
    • Länge
      570 mm
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LLZ045
    PDF
    Hager RoHS Report LLZ045
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LLZ045 | Hager Deutschland

      Produktbild LLZ045

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LLZ045 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LLZ045

      Leistendeckel mit Schaltgriff für NH3, Modulhöhe 150mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LLZ042 - Leistendeckel mit Schaltgriff für NH00, Modulhöhe 50mm
      LLZ042
      Leistendeckel mit Schaltgriff für NH00, Modulhöhe 50mm
      Preis
      88,90 €
      / Stück *
      88,90 €
      / Stück *
    • 2
      LLZ044 - Leistendeckel mit Schaltgriff für NH2, Modulhöhe 150mm
      LLZ044
      Leistendeckel mit Schaltgriff für NH2, Modulhöhe 150mm
      Preis
      143,70 €
      / Stück *
      143,70 €
      / Stück *
    • 3
      LLZ029 - Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm
      LLZ029
      Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm
      Preis
      12,30 €
      / Stück *
      12,30 €
      / Stück *
    • 4
      LLZ025 - Bausatz Kabelschottung für NH2-3 mit Montagerahmen
      LLZ025
      Bausatz Kabelschottung für NH2-3 mit Montagerahmen
      Preis
      101,80 €
      / Stück *
      101,80 €
      / Stück *
    • 5
      LLZ032 - Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm
      LLZ032
      Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm
      Preis
      66,70 €
      / Stück *
      66,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG