The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
  • Zubehör Last­trenn­schalter
  • LLZ028
  • Zubehör Last­trenn­schalter

Einschaltsperre für NH00, Modulhöhe 50mm LLZ028

EAN
4049857186358
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H630
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
10,90 €
/ Stück *
10,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einschaltsperre für NH00, Modulhöhe 50mm

LLZ028

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    22 mm
  • Breite
    43 mm
  • Länge
    136 mm
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LLZ028
PDF
Hager RoHS Report LLZ028
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LLZ028 | Hager Deutschland

    Produktbild LLZ028

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LLZ028 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LLZ028

    Einschaltsperre für NH00, Modulhöhe 50mm

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LLZ022 - Bausatz Leistenführung für NH2-3, links+rechts, Modulhöhe 150mm
    LLZ022
    Bausatz Leistenführung für NH2-3, links+rechts, Modulhöhe 150mm
    Preis
    36,70 €
    / Stück *
    36,70 €
    / Stück *
  • 2
    LLZ045 - Leistendeckel mit Schaltgriff für NH3, Modulhöhe 150mm
    LLZ045
    Leistendeckel mit Schaltgriff für NH3, Modulhöhe 150mm
    Preis
    143,70 €
    / Stück *
    143,70 €
    / Stück *
  • 3
    LLZ043 - Leistendeckel mit Schaltgriff für NH1, Modulhöhe 75mm
    LLZ043
    Leistendeckel mit Schaltgriff für NH1, Modulhöhe 75mm
    Preis
    124,30 €
    / Stück *
    124,30 €
    / Stück *
  • 4
    LLZ027 - LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3
    LLZ027
    LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3
    Preis
    32,00 €
    / Stück *
    32,00 €
    / Stück *
  • 5
    LLZ032 - Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm
    LLZ032
    Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm
    Preis
    66,70 €
    / Stück *
    66,70 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG