The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
    • Last­trenn­schalter
    • LLK696
    EAN
    4049857169993
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H630
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Last­trenn­schalter

    NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL LLK696

    Preis
    1.908,40 €
    / Stück *
    1.908,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL

    LLK696

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör
    • LLZ025

      Bausatz Kabelschottung für NH2-3 mit Montagerahmen

      101,80 €  / Stück*
    • LLZ027

      LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3

      32,00 €  / Stück*
    • LLZ029

      Einschaltsperre für NH2-3, Modulhöhe 150mm

      12,30 €  / Stück*
    • LLZ030

      Auszugwerkzeug für NH00-3

      27,70 €  / Stück*
    • LLZ022

      Bausatz Leistenführung für NH2-3, links+rechts, Modulhöhe 150mm

      36,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      630 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      30 - 30 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      245 W
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      35 - 300 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      149,50 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    • Länge
      590 mm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Seite

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LLK696
    PDF
    RoHS Report LLK696
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LLK696 | Hager Deutschland

      Produktbild LLK696

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LLK696 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LLK696

      NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

      PDF
      2,25 MB
    • Sicherheitsdatenblatt

      Bild Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

      Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

      Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
      Bild Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

      Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

      Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

      PDF
      296,17 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LLA657 - NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
      LLA657
      NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
      Preis
      580,60 €
      / Stück *
      580,60 €
      / Stück *
    • 2
      LLK001 - NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör
      LLK001
      NH3-NR3P-LLK, Standardausführung ohne Gerätezubehör
      Preis
      1.364,30 €
      / Stück *
      1.364,30 €
      / Stück *
    • 3
      LLD003 - NH1-NR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
      LLD003
      NH1-NR3P-LLD, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
      Preis
      1.412,90 €
      / Stück *
      1.412,90 €
      / Stück *
    • 4
      LLA120 - NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
      LLA120
      NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
      Preis
      769,00 €
      / Stück *
      769,00 €
      / Stück *
    • 5
      LLK077 - NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min
      LLK077
      NH3-NR3P-LLK, 1W600-5M, Bimetallmessgerät 15min
      Preis
      1.777,80 €
      / Stück *
      1.777,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH3-HR3P-LLK, 3W600-5S, 1S+1Ö auf SKL

    Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei eingebauten Wandlern 600/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner auf externer Steckerleiste.

    Sicherungsgröße: NH3
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 630 A
    Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 630 A
    Nominales Drehmoment: 30 - 30 Nm
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 800
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 295 W
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 mm²
    Höhe: 149,50 mm
    Breite: 280 mm
    Länge: 590 mm
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
    Kabeleinführungsposition: Seite

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LLK696
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG