NH1-HR3P-LLD,3W250-5S,1S+1Ö,ESÜ,SKL • LLD701 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

        • https://hager.com/de/suche
        Menü
        • Produkte
        • Aktuelles
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
          • Aktuelles
          • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Markteinführungen 04/2025
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Messen & Events
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Zur Übersicht
        • Inspiration
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
          • Inspiration
          • Einfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Mehrfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Energiewende
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Büro
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Hotel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Handel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Gesundheit/Pflege
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Schule
            • Digitales Klassenzimmer
            • Zur Übersicht
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Sanierung von Bestandsgebäuden
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Zur Übersicht
        • Lösungen
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
          • Lösungen
          • Ladein­fra­struktur
            • Einfa­ches laden
            • PV-Über­schuss­laden
            • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
            • Last­ma­nager
            • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Energieverteilung
            • Klein­ver­teiler volta
            • Feldverteiler univers
            • Verteilersystem univers N
            • Energieverteilsystem unimes H
            • Stromschiene unibar M
            • Technikzentrale
            • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
            • Komplett­schränke & Komplett­felder
            • Wand­ler­an­lagen
            • Strom im Außenbereich
            • Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstromschutzschalter
            • Brandschutzschalter AFDD
            • Über­span­nungs­schutz
            • Schalt- und Melde­ge­räte
            • Zähler und Mess­ge­räte
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+
            • Leis­tungs­schalter h3+
            • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
            • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
            • Ener­gie­mo­ni­to­ring
            • Zur Übersicht
            flow Energiemanagementsystem
            Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
            Mehr zu flow
          • Gebäu­de­sys­tem­technik
            • KNX ETS
            • KNX easy
            • KNX Funk
            • KNX Secure
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX DALI-Geräte
            • KNX Heizungs­ak­torik
            • KNX Funk-UP-Programm
            • KNX Tast­sen­soren
            • KNX Bewe­gungs­melder
            • KNX Touch Control
            • KNX Tempe­ra­tur­regler
            • KNX CO2-Sensor
            • domovea
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Decken­in­stal­la­tion
            • Gerä­te­einbau
            • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
            • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
            • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Schal­ter­pro­gramme
            • Berker S.1
            • Berker B.3
            • Berker B.7
            • Berker K.1
            • Berker K.5
            • Berker Q.1
            • Berker Q.3
            • Berker Q.7
            • Berker R.1
            • Berker R.3
            • Berker R.8
            • Berker R.classic
            • Berker Serie 1930
            • Berker Serie 1930 Porzellan
            • Berker Serie Glas
            • Berker W.1
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Sicher­heits­technik
            • Rauch- / Wärme­warn­melder
            • Herd­wächter
            • Brand­er­ken­nungs­an­lage
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Türkommunikation Hager intercom
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Zur Übersicht
        • Wissen
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
          • Wissen
          • Semi­nare und Webi­nare
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Hager Tipps
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Normen
            • DIN 18015
            • DIN EN 61439
            • DIN VDE 0100-410
            • DIN VDE 0100-420
            • VDE-AR-N 4100
            • VDE-AR-N 4105
            • Rauch­warn­melder
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Gesetze und Förde­rungen
            • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
            • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
            • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
            • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
            • KfW-Förde­rungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • e-volu­tion Wissens­platt­form
            • Produkt­wissen Elek­tro­technik
            • Fach­wissen Elek­tro­technik
            • Lern­tipps
            • Hager Podcast
            • Unter­richts­ma­te­ria­lien
            • Veran­stal­tungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Mieter­strom­mo­delle
            • Mieter­strom mit meter­grid
            • Zur Übersicht
            Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
            Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
            Mehr erfahren
          • Mess­kon­zepte
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Brand­schutz­sys­teme
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Zur Übersicht
        • Services
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
          • Services
          • Kontakt
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Down­loads
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Mieterstrom umsetzen
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Förder-Check
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • connect - Das Gründer-Netz­werk
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • News­letter
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • myHager
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Zur Übersicht
        • Tools
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
          • Tools
          • Hagercad Planungs­soft­ware
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hager Ready
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • easy­plan Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Zur Übersicht
        • Unternehmen
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
          • Unternehmen
          • Stel­len­an­ge­bote
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Initia­tiven und Partner
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Nach­hal­tig­keit
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Pres­se­be­reich
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Zur Übersicht
        • Sehen Sie den ganzen Katalog
        Konto
        • Katalog
        • Schalt- und Schutz­ge­räte
        • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
        • Last­trenn­schalter
        • LLD701
        LLD701 - NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
        LLD701 - NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

        NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

        LLD701

        LLD701 - NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
        LLD701 - NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
        • Last­trenn­schalter

        NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL LLD701

        EAN
        4049857147007
        Marke
        Hager
        VPE
        1 Stück
        Preisgruppe
        H630
        Passende Tools
        • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
        Preis
        1.827,60 €
        / Stück *
        1.827,60 €
        / Stück *
        Fachgroßhandel finden

        Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

        Einer Liste hinzufügen
        Einer Liste hinzufügen

        Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

        Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

        Ein Konto erstellen Anmelden
        • Zubehör
        • Technische Merkmale
        • Ökologischer Wert
        • Downloads
        • Weitere Produkte
        • Ausschreibungstext
        Kontakt Datenblatt

        Vervollständigen Sie Ihr System

        Optionales Zubehör

        • Trenn­schalter mit Siche­rungen und Zubehör 6 Produkte verfügbar

        Vervollständigen Sie Ihr System

        • Trenn­schalter mit Siche­rungen und Zubehör
        • LLZ021

          Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm

          31,80 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • LLZ024

          Bausatz Kabelschottung für NH1

          41,20 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • LLZ026

          Durchgreifschutz für Leistenführung Größe NH1

          5,50 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • LLZ027

          LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3

          32,00 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • LLZ030

          Auszugwerkzeug für NH00-3

          27,70 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen
        • LLZ032

          Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm

          66,70 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

        Technische Merkmale

        Siche­rung
        • Siche­rungs­größe
          NH1
        Archi­tektur
        • Polan­zahl
          3
        Elek­tri­scher Strom
        • Nenn­strom
          250 A
        • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
          250 A
        Instal­la­tion, Montage
        • Nomi­nales Dreh­mo­ment
          15 - 15 Nm
        Ausdauer
        • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
          200
        • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
          1400
        Leis­tung
        • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
          82 W
        Anschluss
        • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
          95 mm²
        • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
          95 mm²
        Abmes­sungen
        • Höhe
          74,50 mm
        • Breite
          590 mm
        • Länge
          280 mm
        Span­nung
        • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
          1000 V
        • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
          8000 V
        Kabel
        • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
          Seite

        Ökologischer Wert

        Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

        RoHS-konform Ja
        REACH-konform Ja

        Zertifizierungen und Dokumente

        REACH declaration LLD701 (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration LLD701 (english)
        PDF
        103,59 kB

        Downloads

        • Produktbild

          Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

          Bild LLD701 | Hager Deutschland

          Produktbild LLD701

        • Montageanleitung

          Bild Betriebsanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-FR-NL, Stand: 06.2016) | Hager Deutschland

          Betriebsanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-FR-NL, Stand: 06.2016)

          Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

          PDF
          114,93 kB
          Bild Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

          Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)

          Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

          PDF
          2,25 MB
        • Sicherheitsdatenblatt

          Bild Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

          Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

          Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

          PDF
          296,17 kB
          Bild Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

          Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

          Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

          PDF
          296,17 kB
        • Tools

          Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

          Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

          Ausschreiben leicht gemacht

          URL
        • Konformitätserklärung

          Bild Konformitätserklärung für Lastttrenschalter mit Sicherungen / Grundgerät 3 und 4 polig, AC690V, Baugrössen 1 | Hager Deutschland

          Konformitätserklärung für Lastttrenschalter mit Sicherungen / Grundgerät 3 und 4 polig, AC690V, Baugrössen 1

          Konformitätserklärung International 2019-01-22

          PDF
          346,22 kB
        Mehr Downloads

        Ersatzteil

        Mehr sehen

        Weitere Produkte zu diesem System

          5
        • 1
          LLA001 - NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör
          LLA001
          NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör
          Preis
          456,90 €
          / Stück *
          456,90 €
          / Stück *
        • 2
          LLA003 - NH00-NR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
          LLA003
          NH00-NR3P-LLA, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL
          Preis
          869,40 €
          / Stück *
          869,40 €
          / Stück *
        • 3
          LLA075 - NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Dreheisenmessgerät
          LLA075
          NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Dreheisenmessgerät
          Preis
          711,00 €
          / Stück *
          711,00 €
          / Stück *
        • 4
          LLA077 - NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min
          LLA077
          NH00-NR3P-LLA, 1W150-5M, Bimetallmessgerät 15min
          Preis
          870,30 €
          / Stück *
          870,30 €
          / Stück *
        • 5
          LLA081 - NH00-NR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
          LLA081
          NH00-NR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
          Preis
          550,60 €
          / Stück *
          550,60 €
          / Stück *

        Ausschreibungstext

        NH1-HR3P-LLD, 3W250-5S, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL

        Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit drei eingebauten Wandlern 250/5 A, 1 Schließer und 1 Öffner, elektrische Sicherungsüberwachung auf externer Steckerleiste.

        Sicherungsgröße: NH1
        Polanzahl: 3
        Nennstrom: 250 A
        Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A
        Nominales Drehmoment: 15 - 15 Nm
        Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
        Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
        Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W
        Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
        Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 mm²
        Höhe: 74,50 mm
        Breite: 590 mm
        Länge: 280 mm
        Isolationsspannung Ui: 1000 V
        Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
        Kabeleinführungsposition: Seite

        Fabrikat : Hager oder gleichwertig
        Artikel : LLD701
        gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
        liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

        Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

        Kopiert!
        Exportieren
        Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

        Technische Fragen?

        Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

        06842 945-9701
        *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

        Produkt­ka­talog

        • Zählerplatzsysteme
        • Verteilersysteme
        • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
        • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
        • Ener­gie­ma­na­ge­ment
        • Ladestationen
        • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
        • Raum­an­schluss­sys­te­me
        • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
        • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
        • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
        • Si­cherheits­tech­nik
        • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
        • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

        Support

        • Kontakt
        • Downloads
        • Apps und Software
        • Konfiguratoren und Bestellhilfen
        • Mediathek

        Unternehmen

        • Über uns
        • Nachhaltigkeit
        • Messen und Events
        • Karriere
        • Presse

        Wer sind wir?

        • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

        Folgen Sie uns 

        • Impressum
        • Datenschutz
        • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

        Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG