The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Last­trenn­schalter mit Siche­rung in Leis­ten­bau­form
  • Last­trenn­schalter
  • LLD653
  • Last­trenn­schalter

NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min LLD653

EAN
4049857146529
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H630
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.327,60 €
/ Stück *
1.327,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min

LLD653

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Trenn­schalter mit Siche­rungen Zubehör
  • LLZ024

    Bausatz Kabelschottung für NH1

    41,20 €  / Stück*
  • LLZ027

    LL Buchsenleiste 16-polig für NH00-3

    32,00 €  / Stück*
  • LLZ030

    Auszugwerkzeug für NH00-3

    27,70 €  / Stück*
  • LLZ026

    Durchgreifschutz für Leistenführung Größe NH1

    5,50 €  / Stück*
  • LLZ032

    Reserveplatzabdeckung, transparent, ohne Lüftung, Modulhöhe 75mm

    66,70 €  / Stück*
  • LLZ021

    Bausatz Leistenführung für NH1, links+rechts, Modulhöhe 75mm

    31,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    250 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    15 - 15 Nm
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1400
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    82 W
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    95 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    74,50 mm
  • Breite
    590 mm
  • Länge
    280 mm
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8000 V
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
    Seite

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LLD653
PDF
Hager RoHS Report LLD653
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LLD653 | Hager Deutschland

    Produktbild LLD653

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LLD653 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LLD653

    NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LLxx - NUR REFERENZ VERWENDEN (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2018)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22

    PDF
    2,25 MB
  • Sicherheitsdatenblatt

    Bild Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

    Herstellererklärung LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

    Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
    Bild Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3 | Hager Deutschland

    Manufacturer Declaration LLAxxx-LLLxxx NH00-NH3

    Sicherheitsdatenblatt en-GB, de-DE 2017-08-02

    PDF
    296,17 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung für Lastttrenschalter mit Sicherungen / Grundgerät 3 und 4 polig, AC690V, Baugrössen 1 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung für Lastttrenschalter mit Sicherungen / Grundgerät 3 und 4 polig, AC690V, Baugrössen 1

    Konformitätserklärung International 2019-01-22

    PDF
    346,22 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LLA657 - NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
    LLA657
    NH00-HR3P-LLA, 1W150-5S, auf SKL
    Preis
    580,60 €
    / Stück *
    580,60 €
    / Stück *
  • 2
    LLD075 - NH1-NR3P-LLD, 1W250-5M, Dreheisenmessgerät
    LLD075
    NH1-NR3P-LLD, 1W250-5M, Dreheisenmessgerät
    Preis
    1.065,10 €
    / Stück *
    1.065,10 €
    / Stück *
  • 3
    LLA001 - NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör
    LLA001
    NH00-NR3P-LLA, Standardausführung ohne Gerätezubehör
    Preis
    456,90 €
    / Stück *
    456,90 €
    / Stück *
  • 4
    LLK657 - NH3-HR3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL
    LLK657
    NH3-HR3P-LLK, 1W600-5S, auf SKL
    Preis
    1.587,80 €
    / Stück *
    1.587,80 €
    / Stück *
  • 5
    LLA120 - NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
    LLA120
    NH00-NR3P-LLA, 3W150-5S, 1S+1Ö auf SKL
    Preis
    769,00 €
    / Stück *
    769,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH1-HR3P-LLD, 1W250-5M, Bimetallmessgerät 15min

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmitten-abstand 185mm, mit 3 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Zusätzlich mit eingebautem Wandler 250/5 A, Bimetallmessgerät mit Schleppzeiger, Einstellzeit 15 min.

Sicherungsgröße: NH1
Polanzahl: 3
Nennstrom: 250 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B: 250 A
Nominales Drehmoment: 15 - 15 Nm
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 82 W
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 95 mm²
Höhe: 74,50 mm
Breite: 590 mm
Länge: 280 mm
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
Kabeleinführungsposition: Seite

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LLD653
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG